ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
通过将 CMP-1-MODE 位设置为 10b 可以启用通道 1 上的窗口比较器模式(另请参阅表 6-2)。图 6-7 展示了窗口边界由 DAC-1-MARGIN-HIGH 和 DAC-1-MARGIN-LOW 寄存器设置。窗口比较器的输出由 WIN-STATUS 寄存器中的 CMP-CMP-1 位表示。比较器输出 (WIN-CMP-1) 可通过向 COMMON-CONFIG 寄存器中的 WIN-LATCH-EN 位写入 1 来锁定。锁存后,比较器输出可以使用 COMMON-DAC-TRIG 寄存器中相应的 RESET-CMP-FLAG-1 位复位。要使复位生效,输入必须在窗口边界范围内。
每个通道使用单个比较器来检查窗口的裕度高 限制和裕度低 限制。因此,窗口比较器函数具有有限响应时间(另请参阅电气特性:比较器模式 部分)。WIN-CMP-1 位的静态行为不会在输出引脚上反映出来。将 CMP-1-OUT-EN 位设置为 0。必须使用通信接口对 WIN-CMP-1 位进行数字读取。此位也可以映射到 GPIO/SDO 引脚(另请参阅表 6-9)。