ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
正弦波功能在每个周期使用 24 个预编程点。正弦波的频率取决于 SLEW-RATE 设置,如方程式 7 所示:
其中,SLEW_RATE 是表 6-6 中指定的 SLEW-RATE-x 设置。
时间常数大于压摆率设置的外部 RC 负载可在内部频率计算中占主导地位。DAC-x-FUNC-CONFIG 寄存器中提供了 SLEW-RATE-x 设置。将 0b100 写入 DAC-x-FUNC-CONFIG 寄存器中的 FUNC-CONFIG-x 位字段将选择正弦波。正弦波的代码是固定的。利用输出放大器上的增益设置可以通过内部基准选项更改满量程输出。增益设置可分别通过 DAC-0-GAIN-CONFIG、DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG 和 DAC-2-GAIN-CONFIG 寄存器中的 DAC-GAIN-0、DAC-GAIN-1 和 IOUT-GAIN 位进行访问。表 6-7 展示了 12 位分辨率下正弦波的硬编码离散点列表,而图 6-12 展示了正弦波的图形表示。正弦波存在四个相位设置,这些设置可使用 DAC-x-FUNC-CONFIG 寄存器中的 PHASE-SEL-x 位进行选择。
| 序列 | 12 位值 | 序列 | 12 位值 | |
|---|---|---|---|---|
| 0(0° 相位开始) | 0x800 | 12 | 0x800 | |
| 1 | 0x9A8 | 13 | 0x658 | |
| 2 | 0xB33 | 14 | 0x4CD | |
| 3 | 0xC87 | 15 | 0x379 | |
| 4 | 0xD8B | 16(240° 相位开始) | 0x275 | |
| 5 | 0xE2F | 17 | 0x1D1 | |
| 6(90° 相位开始) | 0xE66 | 18 | 0x19A | |
| 7 | 0xE2F | 19 | 0x1D1 | |
| 8(120° 相位开始) | 0xD8B | 20 | 0x275 | |
| 9 | 0xC87 | 21 | 0x379 | |
| 10 | 0xB33 | 22 | 0x4CD | |
| 11 | 0x9A8 | 23 | 0x658 |