ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。以低布线阻抗将该引脚连接至 VDD |
| A2 | VOUT1 | 输出 | DAC 通道 1 上的电压输出 |
| A3 | VOUT0 | 输出 | DAC 通道 0 上的电压输出 |
| A4 | GPIO/SDO | 输入/输出 | 通用输入/输出可配置为 LDAC、PD、PROTECT、RESET、SDO 和 STATUS。对于 STATUS 和 SDO,需使用外部上拉电阻器将引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将 GPIO/SDO 引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| B1 | VDD | 电源 | 电源电压 |
| B2 | FB1 | 输入 | 通道 1 的电压反馈引脚。在电压输出模式下,连接至 VOUT1 以实现闭环放大器输出。在比较器模式下使用该引脚作为模拟输入。 |
| B3 | PGND | 接地 | 电流源的接地返回路径。将该引脚连接到 AGND。 |
| B4 | SCL/SYNC | 输出 | I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| C1 | AGND | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点 |
| C2 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。 |
| C3 | IOUT | 输出 | 通道 2 上的电流输出 |
| C4 | A0/SDI | 输入 | 用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。 对于 A0,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 进行地址配置(请参阅地址字节部分)。 对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| D1 | CAP | 电源 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| D2 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。 |
| D3 | IOUT | 输出 | 通道 2 上的电流输出 |
| D4 | SDA/SCLK | 输入/输出 | 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。以低布线阻抗将该引脚连接至 VDD |
| A2 | VOUT1 | 输出 | DAC 通道 1 上的电压输出 |
| A3 | NC | -- | 将该焊球焊接到焊盘上。 |
| A4 | GPIO/SDO | 输入/输出 | 通用输入/输出可配置为 LDAC、PD、PROTECT、RESET、SDO 和 STATUS。对于 STATUS 和 SDO,需使用外部上拉电阻器将引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将 GPIO/SDO 引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| B1 | VDD | 电源 | 电源电压 |
| B2 | FB1 | 输入 | 通道 1 的电压反馈引脚。在电压输出模式下,连接至 VOUT1 以实现闭环放大器输出。在比较器模式下使用该引脚作为模拟输入。 |
| B3 | PGND | 接地 | 电流源的接地返回路径。将该引脚连接到 AGND。 |
| B4 | SCL/SYNC | 输出 | I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| C1 | AGND | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点 |
| C2 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。 |
| C3 | IOUT | 输出 | 通道 2 上的电流输出 |
| C4 | A0/SDI | 输入 | 用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。 对于 A0,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 进行地址配置(请参阅地址字节部分)。 对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |
| D1 | CAP | 电源 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| D2 | PVDD | 电源 | 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。 |
| D3 | IOUT | 输出 | 通道 2 上的电流输出 |
| D4 | SDA/SCLK | 输入/输出 | 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器必须将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。 |