ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JESD204C 串行器/解串器接口 [15:0]SRX-/+ | ||||||
| fSERDES | 串行器/解串器比特率(4) | .78125 | 12.8 | Gbps 的高速接口 | ||
| UI | 单位间隔 | 78.125 |
1280 | ps | ||
| 延迟 | ||||||
| TDAC | DAC 时钟周期 | 1 / fCLK | s | |||
| tPD(RX) | 串行器/解串器 RX 模拟传播延迟 | 串行器/解串器 RX 模拟传播延迟 | 215 | ps | ||
| tPDI | 输入时钟上升沿交叉至输出采样交叉 | 输入时钟上升沿交叉至输出采样交叉 | 500 | ps | ||
| tDACLAT | 从 SYSREF 上升沿到 DAC 输出的数字路径延迟 | 请参阅“XLS 计算器” | ||||
| tRELEASE | 从 SYSREF 上升沿到弹性缓冲器释放的延迟 | 请参阅“XLS 计算器” | ||||
| tRXIN | 从 SERDES 输入到弹性缓冲器释放的延迟 | 请参阅“XLS 计算器” | ||||
| tTXEN_OUTPUT | TXENABLE 上升沿到 DAC 的数据输出 | FAST_TX_EN = 0 | 不尽相同(1) | CLK 周期数 | ||
| FAST_TX_EN=1 和 QUIET_TX_DISABLE=0 | 93 | |||||
| FAST_TX_EN=1 和 QUIET_TX_DISABLE=1 | 133 | |||||
| tTXEN_MUTE | TXENABLE 下降沿至 DAC 输出被静音 | QUIET_TX_DISABLE=0 | 93 | |||
| QUIET_TX_DISABLE=1 | 133 | |||||
| tTXEN_PW | 所需的 TXENABLE 脉冲宽度 | FAST_TX_EN = 0(2) | 102 | |||
| FAST_TX_EN = 1(3) | 20 | |||||
| 串行编程接口 | ||||||
| Fs_c | 串行时钟频率 | 15.625 | MHz | |||
| Fs_cts | 串行时钟频率温度传感器 | TS_TEMP 寄存器读取 | 1 | MHz | ||
| tp | 串行时钟周期 | 64 | ns | |||
| tPH | 串行时钟脉冲宽度高电平 | 32 | ns | |||
| tPL | 串行时钟脉冲宽度低电平 | 32 | ns | |||
| tSU | SDI 建立时间 | 30 | ns | |||
| tH | SDI 保持时间 | 3 | ns | |||
| tIZ | SDI 三态 | 3 | ns | |||
| tODZ | SDO 被驱动至三态 | 200fF 负载 | 5 | ns | ||
| tOZD | SDO 三态到被驱动 | 200fF 负载 | 3 | ns | ||
| tOD | SDO 输出延迟 | 200fF 负载 | 3 | ns | ||
| tCSS | SCS 设置 | 30 | ns | |||
| tCSH | SCS 保持 | 3 | ns | |||
| tRS | RESET 设置为串行时钟 | RESET 高电平 | 30 | ns | ||
| tRH | RESET 保持串行时钟 | RESET 高电平 | 30 | ns | ||
| tIAG | 接入间隙 | 30 | ns | |||
| 快速重新配置 (FR) 接口 | ||||||
| FFRCLK | FRCLK 频率 | 200 | MHz | |||
| tFRCLK_P | FRCLK 周期 | 5 | ns | |||
| tFRCLK_PH | FRCLK 脉冲宽度高电平 | 2 | ns | |||
| t FRCLK_PL | FRCLK 脉冲宽度低电平 | 2 | ns | |||
| t FRDI_SU | FRDI 建立时间 | 1 | ns | |||
| tFRDI_H | FRDI 保持时间 | 1 | ns | |||
| t FRCS_SU | FRCS 建立时间 | 1 | ns | |||
| tFRCS_H | FRCS 保持时间 | 1 | ns | |||
| tFR_IAG | 接入间隙 | 1 | ns | |||