ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
DAC39RF10 和 'RFS10 包含一个能够通过第三奈奎斯特区域直接传输的多奈奎斯特 DAC 内核。高输出频率功能通过改变输出波形的特定输出开关波形来实现,从而更改 DAC 频率响应以增强交替奈奎斯特区域中的 DAC 图像。所需的开关波形可通过串行接口来选择。表 7-1 中提供了模式及其属性和用途的列表。本节中显示的响应不考虑 DAC 模拟带宽或外部无源或有源信号链元件的影响。
| DAC 输出模式 | 通过直流 | 理想频率范围 | 峰值输出功率(1) | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 非归零 (NRZ) | 是 | 0 - FCLK/2 | 0dBFS | |
| 归零 (RTZ) | 是 | 0 - FCLK | -6dBFS | |
| 射频 (RF) | 否 | FCLK/2 - FCLK | -2.8dBFS | |
| 双边沿采样 (DES) | 是 | 0 - FCLK | 0dBFS | FCLK - FOUT 时的占空比图像 |