ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
SYSREF 输入周期必须是器件中所有时钟(包括 LMFC/LEMC)的整数倍。下表描述了 SYSREF 周期的要求:
| 对 SYSREF 周期的要求 | Reason(原因) |
|---|---|
| SYSREF 周期必须是 16 个 CLK 周期的倍数。 | DAC 编码器/DEM 始终使用与 SYSREF 对齐的 FDAC/16 时钟运行。 |
| SYSREF 周期必须是 LT CLK 周期的倍数。此约束不适用于 DDS 模式 (DDS_EN=1)。 | 确保 SYSREF 周期是输入采样周期的倍数。 |
| SYSREF 周期必须是 4*LT*S/F CLK 周期的倍数。此约束不适用于 DDS 模式 (DDS_EN=1)。 | 确保 SYSREF 周期是有效链路层时钟周期的倍数。 |
| SYSREF 周期必须是 LT*S*K CLK 周期的倍数。此约束不适用于子类 0 模式 (SUBCLASS=0) 或 DDS 模式 (DDS_EN=1) | 确保 SYSREF 周期是 LMFC/LEMC 周期的倍数。请注意,在 64b/66B 模式下,K=256*E/F。 |