ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
图 8-6 显示了用作双通道 S 频带雷达发送器时器件的系统方框图。表示雷达线性调频脉冲的数字信号由 ASIC 或 FPGA 生成,并通过 JESD204C 串行器/解串器接口传输到 DAC 器件。每个 DAC 输出都通过射频滤波器连接到一个或多个放大器级,以增大天线的输出功率。
建议将 ADC12DJ4000RF 用作双通道数字转换器。接收到的来自天线的返回信号由一个循环器定向到 RX 路径,被放大和滤波。
低相位噪声时钟子系统用于为 DAC39RF10 生成 8GHz 时钟,为 ADC12DJ4000RF 生成 4GHz 时钟。时钟子系统还为用于同步的每个器件提供 SYSREF 信号。