ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
以下各小节对每个输出格式进行了描述,说明了如何将样本和尾位映射到通道。未显示在输出格式表中的所有通道均未使用。每个表只描述了一个帧。尾位被丢弃并被传输层忽略。所有图均以逻辑通道编号为基准,可使用 LANE_SELn 随意将其映射到外部物理通道。
| 表示法 | 说明 |
|---|---|
| T | 尾位(用于某些 12 位模式) |
| CH0_I[n] | 通道 0 的同相样本。当输入不被视为复数数据时,也可以将其视为“通道 A”。 |
| CH0_Q[n] | 通道 0 的正交样本。当输入不被视为复数数据时,也可以将其视为“通道 B”。 |
| CH1_I[n] | 通道 1 的同相样本。 |
| CH1_Q[n] | 通道 1 的正交样本。 |
| CH2_I[n] | 通道 2 的同相样本。 |
| CH2_Q[n] | 通道 2 的正交样本。 |
| CH3_I[n] | 通道 3 的同相样本。 |
| CH3_Q[n] | 通道 3 的正交样本。 |
在上述所有表示法中,n 表示样本数。某些 JESD204C 模式的 S=1(每帧每个流一个样本)。在这些情况下,说明中省略了“[n]”。