ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | ||||||
| 位 | DAC 内核分辨率 | 16 | 位 | |||
| DNL | 微分非线性 | ±2.2 | LSB | |||
| INL | 积分非线性 | ±9 | LSB | |||
| DAC 模拟输出(DACOUTA+、DACOUTA–、DACOUTB+、DACOUTB–) | ||||||
| IFS_SWITCH | 开关满量程输出电流 | 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0xF 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值,CUR_2X_EN = 1 | 41 | mA | ||
| 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0xF 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值 | 20.5 | |||||
| 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0x0 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值,CUR_2X_EN = 1 | 11 | |||||
| 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B = 0x0 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值 | 5.5 | |||||
| ISTATIC | 每个引脚的静态输出电流 | 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0xF 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值 | 4.8 | mA | ||
| IFSDRIFT | 满量程输出电流温漂 | 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0xF 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值 | -8.6 | uA/℃ | ||
| -0.3 | PPM/℃ | |||||
| IFSERROR | 满量程电流误差 | 从 RBIAS+ 到 RBIAS- 的 3.6kΩ 电阻,COARSE_CUR_A / COARSE_CUR_B= 0xF 且 FINE_CUR_A / FINE_CUR_B = 默认值 | ±0.1 | % | ||
| IMIDOFFERR | 中间码偏移误差 | 中间码偏移 | ±0.02 | %FSR | ||
| VCOMP | 输出顺从电压范围 | 从 DACOUTA+、DACOUTA–、DACOUTB+ 或 DACOUTB– 至 AGND 测得 | VDDA18A/B - 0.5 | VDDA18A/B + 0.5 | V | |
| COUT | 输出电容 | 接地单端电容 | 0.25 | pF | ||
| RTERM | 输出差分端接电阻 | 102 | Ω | |||
| RTERMDRIFT | 输出差分端接电阻温度系数 | -9.6 | mΩ/℃ | |||
| –42 | PPM/℃ | |||||
| 时钟和 SYSREF 输入(CLK+、CLK-、SYSREF+、SYSREF-) | ||||||
| RT | 内部差分端接电阻 | 100 | Ω | |||
| CIN | 内部差分输入电容 | 0.5 | pF | |||
| 基准电压 | ||||||
| VREF | 基准输出电压 | 0.9 | V | |||
| VREF-DRIFT | 基准输出电压绝对值温漂 | 45 | ppm/°C | |||
| IREF | 带有内部基准的 EXTREF 焊球的最大基准输出拉电流能力 | 100 | nA | |||
| JESD204C 串行器/解串器接口 ([15:0]SRX+/-) | ||||||
| VSRDIFF | 串行器/解串器接收器输入振幅 | 50 | 1200 | mVppdiff | ||
| VSRCOM | 串行器/解串器输入共模 | 内部交流耦合 | ||||
| ZSRdiff | 串行器/解串器内部差分终端 | 100 | Ω | |||
| CMOS 接口(ALARM、SCLK、SCS、SDI、SDO、RESET、FRDI[0:3]、FRCLK、FRCS、SYNC、TXENABLE[0:1]) | ||||||
| IIH | 高电平输入电流(带下拉电阻) | SCANEN(1) | 200 | uA | ||
| IIH | 高电平输入电流(不带下拉电阻) | SCS、RESET、FRCS、TXEN[0:1]、FRDI[0:3]、FRCLK、SDI、SCLK(1) | 2 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流(带上拉电阻) | SCS、RESET、FRCS、TXEN[0:1](1) | -200 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流(不带上拉电阻) | SCANEN、FRDI[0:3]、FRCLK、SDI、SCLK(1) | –3 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 输入电容 | 3 | pF | ||
| VIH | 高电平输入电压 | SCLK、SCS、SDI、RESET、FRDI[0:3]、FRCLK、FRCS、SCANEN、TXEN[0:1] | 0.7 x VDDIO18 |
V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 x VDDIO18 |
V | |||
| VOH | 高电平输出电压 | ALARM、SDO、SYNC、ILOAD = –400uA | 1.55 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | ALARM、SDO、SYNC、ILOAD = 400uA | 0.2 | V | ||
| 温度传感器 | ||||||
| 分辨率 | 分辨率 | 1 | ℃/LSB | |||
| 范围 | 数字范围 | -50 | 150 | ℃ | ||
| TERROR | 温度误差 | TA = 25℃,器件断电,温度传感器和 SPI 接口除外 | ±5 | ℃ | ||