ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
DUC 的第一个操作是将输入信号内插到更高的数据速率。表 7-8 中总结了可用的内插选项。将输入信号的采样率乘以指定的内插量即可确定 DAC 输出速率,这取决于 DAC39RF10 和 'RFS10 的最大采样率。这种速率不包括 DES 模式的可选 2 倍内插。对于 6 倍及以下的内插率,可用的 DUC 通道数会减少。
| 内插 | DUC 通道的最大数量 |
|---|---|
| 2x | 1 |
| 3x | 1 |
| 4x | 2 |
| 6x | 2 |
| 8x | 4 |
| 12x | 4 |
| 16x | 4 |
| 24x | 4 |
| 32x | 4 |
| 48x | 4 |
| 64x | 4 |
| 96x | 4 |
| 128x | 4 |
| 192x | 4 |
| 256x | 4 |
每个 DUC 包含多个 2 倍或 3 倍内插滤波器。表 7-9 列出了每个滤波器的滤波器系数,而表 7-10 显示了用于实现每个内插因子的滤波器。复合内插滤波器复合响应在图 7-14 至图 7-42 中给出。这些滤波器旨在输入带宽上提供 80% 的通带宽和小于 0.01dB 的通带纹波。通带内的任何信号的阻带衰减大于 90dB。
| 滤波器 | 系数(中心抽头以粗体显示) |
|---|---|
| fir1 | [6 0 -19 0 47 0 -100 0 192 0 -342 0 572 0 -914 0 1409 0 -2119 0 3152 0 -4729 0 7420 0 -13334 0 41527 65536 41527 0 -13334 0 7420 0 -4729 0 3152 0 -2119 0 1409 0 -914 0 572 0 -342 0 192 0 -100 0 47 0 -19 0 6 ]*2-16 |
| fir2 | [-12 0 84 0 -336 0 1006 0 -2691 0 10141 16384 10141 0 -2691 0 1006 0 -336 0 84 0 -12 ]*2-14 |
| fir3 | [29 0 -214 0 1209 2048 1209 0 -214 0 29 ]*2-11 |
| fir4 | [3 0 -25 0 150 256 150 0 -25 0 3 ]*2-8 |
| fir5 | [-1 0 9 16 9 0 -1 ]*2-4 |
| fir_3x | -38 -38 0 83 117 0 -214 -281 0 464 584 0 -900 -1102 0 1612 1929 0 -2713 -3190 0 4346 5040 0 -6699 -7684 0 10023 11408 0 -14701 -16661 0 21389 24260 0 -31417 -35960 0 48101 56540 0 -82781 -105224 0 215190 432780 524288 432780 215190 0 -105224 -82781 0 56540 48101 0 -35960 -31417 0 24260 21389 0 -16661 -14701 0 11408 10023 0 -7684 -6699 0 5040 4346 0 -3190 -2713 0 1929 1612 0 -1102 -900 0 584 464 0 -281 -214 0 117 83 0 -38 -38 ]*2-19 |
| DUC 内插因子 (LDUC) | DUC 中使用的滤波器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 个滤波器 | 第 2 个滤波器 | 第 3 个滤波器 | 第 4 个滤波器 | 第 5 个滤波器 | 第 6 个滤波器 | 第 7 个滤波器 | 第 8 个滤波器 | |
| 2x | fir1 | |||||||
| 3x | fir_3x | |||||||
| 4x | fir1 | fir2 | ||||||
| 6x | fir_3x | fir2 | ||||||
| 8x | fir1 | fir2 | fir3 | |||||
| 12x | fir_3x | fir2 | fir3 | |||||
| 16x | fir1 | fir2 | fir3 | fir4 | ||||
| 24x | fir_3x | fir2 | fir3 | fir4 | ||||
| 32x | fir1 | fir2 | fir3 | fir4 | fir5 | |||
| 48x | fir_3x | fir2 | fir3 | fir4 | fir5 | |||
| 64x | fir1 | fir2 | fir3 | fir4 | fir5 | fir5 | ||
| 96x | fir_3x | fir2 | fir3 | fir4 | fir5 | fir5 | ||
| 128x | fir1 | fir2 | fir3 | fir4 | fir4 | fir5 | fir5 | |
| 192x | fir_3x | fir2 | fir3 | fir4 | fir4 | fir5 | fir5 | |
| 256x | fir1 | fir2 | fir3 | fir4 | fir4 | fir4 | fir5 | fir5 |