ZHCSK34D August 2019 – November 2026 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRJ_CL | RMS 相位抖动 | 12kHz 至 20MHz 范围内带杂散的 RMS 抖动,输入晶体 = 25MHz,差分 OUTx > 100MHz,整数 PLL | 350 | 600 | fs | |
| tRJ_CL | RMS 相位抖动(1) | 12kHz 至 20MHz 范围内带杂散的 RMS 抖动,输入晶体 = 25MHz,差分 OUTx > 100MHz,分数 PLL | 1600 | 2100 | fs | |
| JPCIe3-ccSSC_off | PCIe 第 3 代通用时钟抖动,SSC 关闭 | (2) | 145 | 1000 | fs | |
| JPCIe3-ccSSC_on | PCIe 第 3 代通用时钟抖动,SSC = -0.5% | (3) | 627 | 1000 | fs | |
| JPCIe3-SRNS | PCIe 第 3 代 SRNS 抖动 | (2) | 112 | 1000 | fs | |
| JPCIe3-SRIS | PCIe 第 3 代 SRIS 抖动,SSC = -0.25% | (4) | 1286 | 2000 | fs | |
| JPCIe4-ccSSC_off | PCIe 第 4 代通用时钟抖动,SSC 关闭 | (2) | 145 | 500 | fs | |
| JPCIe4-SRNS | PCIe 第 4 代 SRNS 抖动 | (2) | 112 | 500 | fs | |
| JPCIe5-ccSSC_off | PCIe 第 5 代通用时钟抖动,SSC 关闭 | (2) | 62 | 150 | fs | |
| JPCIe5-SRNS | PCIe 第 5 代 SRNS 抖动 | (2) | 47 | 150 | fs | |
| JPCIe6-ccSSC_off | PCIe 第 6 代通用时钟抖动,SSC 关闭 | (2) | 37 | 100 | fs | |
| JPCIe6-SRNS | PCIe 第 6 代 SRNS 抖动 | (2) | 34 | 100 | fs | |
| JPCIe7-ccSSC_off | PCIe 第 7 代通用时钟抖动,SSC 关闭 | (2) | 37 | 67 | fs | |
| JPCIe7-SRNS | PCIe 第 7 代 SRNS 抖动 | (2) | 24 | 67 | fs | |