ZHCSK34C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fIN_Ref | 基准频率 | 10 | 200 | MHz | ||
| VIH | 输入高电压 | LVCMOS 输入缓冲器 | 0.8 × VDD_REF | V | ||
| VIL | 输入低电压 | LVCMOS 输入缓冲器 | 0.2 × VDD_REF | V | ||
| dVIN/dT | 输入压摆率 | 20% - 80% | 1 | V/ns | ||
| IDC | 输入占空比 | 40 | 60 | % | ||
| IIN_LEAKAGE | 输入漏电流 | -100 | 100 | µA | ||
| CIN_REF | 输入电容 | 25°C 时 | 5 | pF | ||