ZHCSK34D August 2019 – November 2026 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fIN_Xtal | 晶振频率 | 基本模式 | 10 | 50 | MHz | |
| ZESR | 晶体等效串联电阻 | fXTAL = 10MHz 至 16MHz | 60 | Ω | ||
| ZESR | 晶体等效串联电阻 | fXTAL = 16MHz 至 30MHz | 50 | Ω | ||
| ZESR | 晶体等效串联电阻 | fXTAL = 30MHz 至 50MHz | 30 | Ω | ||
| CL | 晶体负载电容 | 使用片上负载电容。内含支持的晶体 | 5 | 12.8 | pF | |
| PXTAL | 晶体耐受驱动功率 | 支持的晶体最高耐受 | 200 | µW | ||
| CXIN_LOAD | 片上负载电容 | 可以典型的 200fF 阶跃进行编程 | 3 | 9.1 | pF | |