ZHCSK34D August 2019 – November 2026 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fO_LVCMOS | 输出频率 | 2pF 至 GND,正常模式 | 0.024 | 200 | MHz | |
| VOH_LVCMOS | 输出高电压 | IOH = 1mA,VDDO_x 为对应的电源电压。 | 0.8 × VDDO_x | V | ||
| VOL_LVCMOS | 输出低电压 | IOL = 1mA,VDDO_x 为对应的电源电压。 | 0.2 × VDDO_x | V | ||
| IOH | 输出高电平电流 | Vout = 0.8 × VDDO_x,VDDO_x = 1.8V | -6 | mA | ||
| IOH | 输出高电平电流 | Vout = 0.8 × VDDO_x,VDDO_x = 2.5V | -8.5 | mA | ||
| IOH | 输出高电平电流 | Vout = 0.8 × VDDO_x,VDDO_x = 3.3V | -11.2 | mA | ||
| IOL | 输出低电平电流 | Vout = 0.2 × VDDO_x,VDDO_x = 1.8V | 6 | mA | ||
| IOL | 输出低电平电流 | Vout = 0.2 × VDDO_x,VDDO_x = 2.5V | 8.5 | mA | ||
| IOL | 输出低电平电流 | Vout = 0.2 × VDDO_x,VDDO_x = 3.3V | 11.2 | mA | ||
| TRISE-FALL | 输出上升/下降时间 | 20/80%,CL = 5pF,正常模式 | 300 | 500 | 700 | ps |
| TRISE-FALL | 输出上升/下降时间 | 20/80%,CL = 5pF,慢速模式,在 OUT0 上测量 | 1000 | ps | ||
| TSKEW | 输出到输出偏斜(1) | LVCMOS 到 LVCMOS 输出,相同的分频值 | 100 | ps | ||
| TSKEW | 输出到输出偏斜(1) | LVCMOS 到差分输出,相同的分频值 | 400 | ps | ||
| ODC | 输出占空比 | 不处于 PLL 旁路模式 | 45 | 55 | % | |
| RON_LVCMOS | 输出阻抗 | 正常模式 | 45 | 60 | 75 | Ω |
| RON_LVCMOS | 输出阻抗 | 慢速模式 | 50 | 65 | 85 | Ω |