所有结果均基于使用无线电工具评估应用进行的测量(典型值是在室温下使用标称器件获得的)。| 参数 | 测试条件 | 1V8_IN | 3V3_IN | 单位 |
|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 |
|---|
连续 TX(1)
| 6 OFDM | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | | mA |
| 54 OFDM | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | |
| HT MCS0 | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | |
| HT MCS7 | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | |
| HE MCS0 | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | |
| HE MCS7 | TX 功率 = 待定 | 待定 | | 待定 | |
| 连续 RX | | | 110 | | 0 | | mA |
| 持续侦听(信标) | | | 88 | | 0 | | mA |
(1) 在器件校准期间,峰值电流 3V3_IN 可能达到 450mA。
300mA 的峰值电流 1V8_IN,包括外设和内部 CPU