ZHCSY67 April 2025 CC3350MOD , CC3351MOD
ADVANCE INFORMATION
| 模式 | 说明 | 典型值(1) | 单位 |
|---|---|---|---|
| 系统采用 3.3V 至外部直流/直流,效率为 85% | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 720 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 395 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 341 | |
| 系统采用 1.8V | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 1107 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 607 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 525 | |