ZHCSY67 April 2025 CC3350MOD , CC3351MOD
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率范围(1) | 2412 | 2472 | MHz | ||
| 3V3_IN > 3.0V 时的最大输出功率(2) | 1Mbps DSSS | TBD | dBm | ||
| 6Mbps OFDM | TBD | ||||
| 54Mbps OFDM | TBD | ||||
| HT MCS0 MM | TBD | ||||
| HT MCS7 MM | TBD | ||||
| HE MCS0 | TBD | ||||
| HE MCS7 | TBD | ||||
| 发送中心频率精度 | -25 | 25 | ppm |