ZHCSY67 April 2025 CC3350MOD , CC3351MOD
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLE 125Kbps(LE 编码)接收器特性 | |||||
| 接收器灵敏度 | PER <30.2% | -102.4 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | PER <30.2% | 2 | dBm | ||
| 共道抑制(1) | 有用信号强度 -79dBm,信道中的调制干扰源 | 10 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(1) | 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±1MHz。 | 0/0 | dB | ||
| 选择性,±2MHz(1) | 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±2MHz。 | -37/-30 | dB | ||
| 选择性,±3MHz(1) | 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±3MHz。 | -39/-36 | dB | ||
| 选择性,±4MHz(1) | 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±4MHz。 | -45/-41 | dB | ||
| RSSI 精度 | -90 至 -20dBm 的动态范围 | -4 | 4 | dB | |
| BLE 500Kbps(LE 编码)接收器特性 | |||||
| 接收器灵敏度 | PER <30.2% | -99.6 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | PER <30.2% | 2 | dBm | ||
| 共道抑制(1) | 有用信号强度 -72dBm,信道中的调制干扰源。 | 10 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(1) | 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±1MHz。 | 0/0 | dB | ||
| 选择性,±2MHz(1) | 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±2MHz。 | -35/-25 | dB | ||
| 选择性,±3MHz(1) | 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±3MHz。 | -40/-37 | dB | ||
| 选择性,±4MHz(1) | 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±4MHz。 | -45/-40 | dB | ||
| RSSI 精度 | -90 至 -20dBm 的动态范围 | -4 | 4 | dB | |
| BLE 1Mbps (LE 1M) 接收器特性 | |||||
| 接收器灵敏度(2) | PER <30.2%,37 字节数据包 | -98.2 | dBm | ||
| 接收器灵敏度(2) | PER <30.2%,255 字节数据包 | -97 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | PER <30.2% | 2 | dBm | ||
| 共道抑制(1) | 有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源 | 10 | dB | ||
| 选择性,±1MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±1MHz | 0/0 | dB | ||
| 选择性,±2MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz | -35/-28 | dB | ||
| 选择性,±3MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±3MHz | -38/-32 | dB | ||
| 选择性,±4MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz | -45/-40 | dB | ||
| 带外阻断 | 30MHz 至 2000MHz,有用信号强度为 -67dBm | -23 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度为 -67dBm | -30 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度为 -67dBm | -30 | dBm | ||
| 带外阻断 | 3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm | -21 | dBm | ||
| 内部调制 | 2402MHz 时的有用信号强度为 -64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下 | -40 | dBm | ||
| RSSI 精度 | -90 至 -20dBm 的动态范围 | -4 | 4 | dB | |
| BLE 2Mbps (LE 2M) 接收器特性 | |||||
| 接收器灵敏度(3) | PER <30.2% | -94.1 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | PER <30.2% | 2 | dBm | ||
| 共道抑制(1) | 有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源 | 10 | dB | ||
| 选择性,±2MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz | 0/0 | dB | ||
| 选择性,±4MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz | -35/-28 | dB | ||
| 选择性,±6MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±6MHz | -35/-28 | dB | ||
| 备用信道抑制,±8MHz(1) | 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±8MHz | -37/-32 | dB | ||
| 带外阻断 | 30MHz 至 2000MHz,有用信号强度 -67dBm | -23 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度 -67dBm | -30 | dBm | ||
| 带外阻断 | 2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度 -67dBm | -30 | dBm | ||
| 带外阻断 | 3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm | -21 | dBm | ||
| 内部调制 | 2402MHz 时的有用信号强度为 -64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下 | -44 | dBm | ||
| RSSI 精度 | -90 至 -20dBm 的动态范围 | -4 | 4 | dB | |