ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0001 | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | SPARE[1:0] | ADDRESS[5:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPARE[1:0] = | 备用 | |||||||
| ADDRESS[5:0] = | 该寄存器显示当 [DIR_SEL] = 1 时使用并在 OTP 中编程的默认器件地址。对该寄存器进行写入不会更改正在使用的器件地址。 该寄存器用于系统将器件地址编程到 OTP 中,OTP 将在 POR 时加载到 DIR1_ADDR 寄存器。对于编程,请遵循 OTP 编程过程。 | |||||||