ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0010 | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | SPARE[1:0] | GPIO6[2:0] | GPIO5[2:0] | |||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPARE[1:0] = | 备用 | |||||||
| GPIO6[2:0] = | 配置 GPIO6。如果 [SPI_EN] = 1,这些配置位将被忽略,并且该引脚用作 SPI 主控制器的 MOSI。有关详细信息,请参阅节 7.3.6.1.7。 000 = 已禁用,高阻态 001 = 作为 ADC 和 OTUT 输入 010 = 作为仅 ADC 输入 011 = 作为数字输入 100 = 作为输出高电平 101 = 作为输出低电平 110 = 作为 ADC 输入并启用弱上拉 111 = 作为 ADC 输入并启用弱下拉 | |||||||
| GPIO5[2:0] = | 配置 GPIO5。如果 [SPI_EN] = 1,这些配置位将被忽略,并且该引脚用作 SPI 主控制器的 MISO。有关详细信息,请参阅节 7.3.6.1.7。 000 = 已禁用,高阻态 001 = 作为 ADC 和 OTUT 输入 010 = 作为仅 ADC 输入 011 = 作为数字输入 100 = 作为输出高电平 101 = 作为输出低电平 110 = 作为 ADC 输入并启用弱上拉 111 = 作为 ADC 输入并启用弱下拉 | |||||||