ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x001E | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | GAINH | OFFSET[6:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAINH | AUX ADC 25°C 增益校准结果(MS 位)。如果客户在生产流程期间执行增益校准,则增益结果可以编程到 OTP 中,并将在器件复位时发送到该增益寄存器。在 ADC 校正步骤期间,器件会自动应用此数据。 范围为 -0.78125% 至 0.7782%,阶跃为 0.0031%。 | |||||||
| OFFSET[6:0] = | AUX ADC 25°C 失调电压校准结果。如果客户在生产流程期间执行失调电压校准,则失调电压结果可以编程到 OTP 中,并将在器件复位时发送到该失调电压寄存器。在 ADC 校正步骤期间,器件会自动应用此数据。 范围为 -12.20703mV 至 12.01630mV,阶跃为 0.19073mV | |||||||