ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x000C | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | CELL16 | CELL15 | CELL14 | CELL13 | CELL12 | CELL11 | CELL10 | CELL9 |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELL9 至 CELL16 = | 指示应从 UV 和 VCB_DONE 检测中排除哪些通道 0 = UV 和 VCB_DONE 监测适用于通道 1 = 从通道中排除 UV 和 VCB_DONE 监测 | |||||||