ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0003 | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | SPARE[3:0] | NUM_CELL[3:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出厂 OTP 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPARE[3:0] = | 备用 | |||||||
| NUM_CELL[3:0] = | 配置串联电芯数。 0x0 = 6S 0x1 = 7S 0x2 = 8S : 0xA = 16S 未使用的代码默认为 CHIP_TYPE[MAX_CH1:0] 设置(采用出厂调整)。如果 NUM_CELL 设置的通道数超过器件提供的通道数,则上限为由器件提供的最大通道数。 | |||||||