ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | 时钟工作频率(2) | SCL 占空比 = 50% | 100 | kHz | ||
| tHD:STA | 启动条件保持时间(2) | 4.0 | µs | |||
| tLOW | SCL 时钟的低电平周期(2) | 4.7 | µs | |||
| tHIGH | SCL 时钟的高电平周期(2) | 4.0 | µs | |||
| tSU:STA | 建立重复启动(2) | 4.7 | µs | |||
| tHD:DAT | 数据保持时间(SDA 输入)(2) | 0 | ns | |||
| tSU:DAT | 数据建立时间(SDA 输入)(2) | 250 | ns | |||
| tr | 时钟上升时间(2) | 10% 至 90% | 1000 | ns | ||
| tf | 时钟下降时间(2) | 90% 至 10% | 300 | ns | ||
| tSU:STO | 建立时间停止条件(2) | 4.0 | µs | |||
| tBUF | 停止和启动之间的总线空闲时间(2) | 4.7 | µs | |||
| tRST | I2C 总线复位(2) | 如果在此期间内检测到 SCL 为低电平,则总线接口会复位 | 1.9 | 2.1 | s | |
| RPULLUP | 上拉电阻器(3) | 上拉电压轨 ≤ 5V | 1.5 | kΩ | ||