ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压基准 1 | ||||||
| V(REF1) | 内部基准电压(2) | TA = 25°C | 1.210 | 1.212 | 1.214 | V |
| V(REF1DRIFT) | 内部基准电压漂移 (2)(4) | TA = –10°C 至 60°C | ±10 | PPM/°C | ||
| V(REF1DRIFT) | 内部基准电压漂移 (2)(4) | TA = –40°C 至 85°C | ±10 | PPM/°C | ||
| 电压基准 2 | ||||||
| V(REF2) | 内部基准电压(3) | TA = 25°C | 1.23 | 1.24 | 1.25 | V |
| V(REF2DRIFT) | 内部基准电压漂移(3)(4) | TA = –10°C 至 60°C | ±20 | PPM/°C | ||
| V(REF2DRIFT) | 内部基准电压漂移(3)(4) | TA = –40°C 至 85°C | ±50 | PPM/°C | ||