ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频振荡器 | ||||||
| fHFO | 工作频率 | 16.78 | MHz | |||
| fHFO(ERR) | 频率误差(3) | TA = –40°C 至 +85°C,包括频率漂移 | –4.0% | ±0.25% | 4.0% | |
| fHFO(SU) | 启动时间(2) | TA = –40°C 至 +85°C,从 SHUTDOWN 上电或退出 DEEPSLEEP 模式时,振荡器频率在标称值的 ±3% 范围内 | 4.3 | ms | ||
| TA = –40°C 至 +85°C,从 SHUTDOWN 上电或退出 DEEPSLEEP 模式之外的情况,振荡器频率在标称值的 ±3% 范围内 | 135 | µs | ||||
| 低频振荡器 | ||||||
| fLFO | 工作频率 | 全速设置 | 262.144 | kHz | ||
| 低速设置 | 32.768 | kHz | ||||
| fLFO(ERR) | 频率误差(3) | 全速设置,TA = –10°C 至 +60°C,包括频率漂移 | -1.5% | ±0.25% | 1.5% | |
| 全速设置,TA = –40°C 至 +85°C,包括频率漂移 | –2.5% | ±0.25% | 2.5% | |||
| fLFO(FAIL) | 故障检测频率 | 如果 LFO 频率降至低于该水平,则检测到振荡器故障。 | 8.5 | 12 | 18 | kHz |