ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VREG1_1.8 | 稳压器电压(标称 1.8V 设置) | VREGIN ≥ 3.0V,IREG1 = 0mA 至 45mA | 1.6 | 1.84 | 2 | V |
VREG1_2.5 | 稳压器电压(标称 2.5V 设置) | VREGIN ≥ 3.5V,IREG1 = 0mA 至 45mA | 2.25 | 2.55 | 2.75 | V |
VREG1_3.0 | 稳压器电压(标称 3.0V 设置) | VREGIN ≥ 3.8V,IREG1 = 0mA 至 45mA | 2.7 | 3.05 | 3.3 | V |
VREG1_3.3 | 稳压器电压(标称 3.3V 设置) | VREGIN ≥ 4.1V,IREG1 = 0mA 至 45mA | 3 | 3.36 | 3.6 | V |
VREG1_5.0 | 稳压器电压(标称 5.0V 设置) | VREGIN ≥ 5.0V,IREG1 = 0mA 至 45mA | 4.5 | 5.19 | 5.5 | V |
ΔVO(TEMP) | 温度范围内的稳压器输出 | ΔVREG1 与(25°C 时的 VREG1,IREG1 = 20mA,VREGIN = 5.5V,VREG1 被设置为标称值 3.3V 设置) | ±0.25% | |||
ΔVO(LINE) | 线性调整率 | ΔVREG1 与(25°C 时的 VREG1,VREGIN = 5.5V,IREG1 = 20mA),VREGIN 从 5V 变为 6V,VREG1 被设置为标称值 3.3V 设置 | -1% | 1% | ||
ISC | 内部短路电流限制 | VREG1 = 0V | 47 | 80 | mA | |
CEXT | 连接在 REG1 和 VSS 之间的外部电容器(2) | 1 | µF |