ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(FETON_HI) | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 BAT 的 DSG 引脚电压,8V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(2) | CHG/DSG CL = 20nF,电荷泵高过驱设置 | 10 | 11 | 13 | V |
| V(FETON_HI_LOBAT) | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 BAT 的 DSG 引脚电压,4.7V ≤ VBAT < 8V,VLD ≤ VDSG(2) | CHG/DSG CL = 20nF,电荷泵高过驱设置 | 8 | 11 | 13 | V |
| V(FETON_LO) | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 BAT 的 DSG 引脚电压,8V ≤ VBAT ≤ 80V,VLD ≤ VDSG(2) | CHG/DSG CL = 20nF,电荷泵低过驱设置 | 4.5 | 5.7 | 7 | V |
| V(FETON_LO_LOBAT) | 相对于 BAT 的 CHG 引脚电压、相对于 BAT 的 DSG 引脚电压,4.7V ≤ VBAT < 8V,VLD ≤ VDSG(2) | CHG/DSG CL = 20nF,电荷泵低过驱设置 | 3.5 | 5 | 7 | V |
| V(SRCFOL_FETON) | 相对于 BAT 的 DSG 导通电压 | CHG/DSG CL = 20nF,源极跟随器模式 | 0 | V | ||
| V(CHGFETOFF) | 相对于 BAT 的 CHG 关断电压 | CHG/DSG CL = 20nF,稳态值 | 0.4 | V | ||
| V(DSGFETOFF) | 相对于 LD 的 DSG 关断电压 | CHG/DSG CL = 20nF,稳态值 | 0.7 | V | ||
| t(FET_ON) | CHG 和 DSG 上升时间 | CHG/DSG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,0.5V 至 4V 栅源过驱,电荷泵高过驱设置(4)(5) | 21 | 40 | µs | |
| t(CHGFETOFF) | CHG 下降至 BAT 的时间 | CHG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 46 | 65 | µs | |
| t(DSGFETOFF) | DSG 下降至 LD 的时间 | DSG CL = 20nF,RGATE = 100Ω,V(FETON) 的 90% 至 10%(5) | 2 | 20 | µs | |
| t(CP_START) | 电荷泵启动时间 | CL = 20nF,C(CP1) = 470nF,V(FETON) 的 10% 至 90% | 100 | ms | ||
| C(CP1) | 电荷泵电容器(3) | 100 | 470 | 2200 | nF | |