所述典型值的条件是 TA = 25°C 且 VBAT = 59.2V,最小值/最大值的条件是 TA = –40°C 至 85°C 且 VBAT = 4.7V 至 80V(除非另有说明)(1)
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| R(TS_PU) |
内部上拉电阻(2) |
标称 18kΩ 设置 |
14.4 |
18.3 |
21.6 |
kΩ, |
| 标称 180kΩ 设置 |
140 |
178 |
216 |
kΩ, |
| R(TS_PAD) |
内部焊盘电阻(3) |
|
|
526 |
|
Ω |
| R(TS_PU_DRIFT) |
内部上拉电阻随温度的变化 |
针对标称 18kΩ –40°C/+85°C 范围内的变化与 25°C 时的值 |
|
±200 |
|
Ω |
| 针对标称 180kΩ –40°C/+85°C 范围内的变化与 25°C 时的值 |
|
±2000 |
|
Ω |
(1) 当电荷泵未运行时,支持使用高达 80V 的 VBAT 运行。每当电荷泵工作(处于 5.5V 或 11V 模式)时,VBAT 上的最大电压应降低,以确保 CP1、CHG 和 DSG 上的电压不超过其最大额定电压。
(2) 内部上拉电阻仅包括 REG18 引脚与 ADC 电压检测点之间的电阻。
(3) 内部焊盘电阻包括 ADC 检测电压的点与连接外部热敏电阻的引脚(包括 TS1、TS2、TS3、ALERT、CFETOFF、DFETOFF、HDQ、DCHG 和 DDSG 引脚)之间的电阻