ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
BQ76972 器件包含一个片上温度测量装置,还可以在多功能引脚(TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、ALERT、HDQ、DCHG 和 DDSG)上支持多达九个外部热敏电阻。该器件包含一个内部上拉电阻器,用于在测量期间对热敏电阻进行偏置。
内部上拉电阻器有两个选项,可以将上拉电阻器设置为 18kΩ 或 180kΩ(或者根本不设置)。18kΩ 选件旨在与 Semitec 103AT 等热敏电阻一起使用,其在室温下的电阻为 10kΩ。180kΩ 旨在与 Semitec 204AP-2 等电阻更高的热敏电阻一起使用,其在室温下的电阻为 200kΩ。电阻器的阻值是在工厂生产中测量的,并存储在器件内,以便在温度计算时使用。各个引脚配置寄存器确定哪个引脚用于热敏电阻测量、使用的上拉电阻值,以及热敏电阻测量是用于电池还是 FET 温度读数。
图 7-3 外部热敏电阻偏置为了提供高精度的温度结果,该器件使用与用于偏置热敏电阻上拉电阻的相同 1.8V LDO ADC 参考电压,从而实现比例测量,可以消除 LDO 电压电平导致的误差。该器件可以处理数字热敏电阻电压,以基于多阶多项式计算温度,用户可根据所选的特定热敏电阻对其进行编程。