ZHCSU03 November   2023 BQ76905

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电源电流
    6. 6.6  数字 I/O
    7. 6.7  REGOUT LDO
    8. 6.8  电压基准
    9. 6.9  库仑计
    10. 6.10 库仑计数字滤波器
    11. 6.11 电流唤醒检测器
    12. 6.12 模数转换器
    13. 6.13 Cell Balancing
    14. 6.14 内部温度传感器
    15. 6.15 热敏电阻测量
    16. 6.16 硬件过热检测器
    17. 6.17 内部振荡器
    18. 6.18 充电和放电 FET 驱动器
    19. 6.19 基于比较器的保护子系统
    20. 6.20 时序要求 - I2C 接口,100kHz 模式
    21. 6.21 时序要求 - I2C 接口,400kHz 模式
    22. 6.22 时序图
    23. 6.23 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 器件配置
      1. 7.3.1 命令和子命令
      2. 7.3.2 使用 OTP 或寄存器进行配置
      3. 7.3.3 器件安全性
    4. 7.4 器件硬件特性
      1. 7.4.1  电压 ADC
      2. 7.4.2  库仑计数器和数字滤波器
      3. 7.4.3  保护 FET 驱动器
      4. 7.4.4  电压基准
      5. 7.4.5  多路复用器
      6. 7.4.6  LDO
      7. 7.4.7  独立接口与主机接口
      8. 7.4.8  ALERT 引脚运行
      9. 7.4.9  低频振荡器
      10. 7.4.10 I2C 串行通信接口
    5. 7.5 测量子系统
      1. 7.5.1 电压测量
        1. 7.5.1.1 电压 ADC 调度
        2. 7.5.1.2 未使用的 VC 引脚
        3. 7.5.1.3 通用的 ADCIN 功能
      2. 7.5.2 电流测量和电荷积分
      3. 7.5.3 内部温度测量
      4. 7.5.4 热敏电阻温度测量
      5. 7.5.5 出厂调整和校准
    6. 7.6 保护子系统
      1. 7.6.1 保护概述
      2. 7.6.2 初级保护
      3. 7.6.3 CHG 检测器
      4. 7.6.4 电芯开路保护
      5. 7.6.5 诊断检查
    7. 7.7 Cell Balancing
    8. 7.8 器件运行模式
      1. 7.8.1 运行模式概述
      2. 7.8.2 NORMAL 模式
      3. 7.8.3 SLEEP 模式
      4. 7.8.4 DEEPSLEEP 模式
      5. 7.8.5 SHUTDOWN 模式
      6. 7.8.6 CONFIG_UPDATE 模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用性能图
      4. 8.2.4 随机电芯连接支持
      5. 8.2.5 启动时序
      6. 8.2.6 FET 驱动器关断
      7. 8.2.7 未使用引脚的使用
    3. 8.3 电源建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

模数转换器

所述典型值的条件是 TA = 25°C 且 VBAT = 18.5V,最小值/最大值的条件是 TA = -40°C 至 110°C 且 VBAT = 3V 至 27.5V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
V(ADC_IN_CELLS) 输入电压范围(电芯差分输入模式)(2) (4) 内部基准 (Vref = VREF1) –0.2 5.5 V
V(ADC_IN) 输入电压范围(ADCIN 测量模式)(2)(6) 内部基准(Vref = VREF1Settings:Configuration:DA Config[TSMODE] = 1),适用于使用 TS 引脚的 ADCIN 测量 –0.2 1.8 V
V(ADC_IN_TS) 输入电压范围(外部热敏电阻测量模式)(2)(5) 稳压器基准(Vref = VREG18Settings:Configuration:DA Config[TSMODE] = 0),适用于使用 TS 引脚的外部热敏电阻测量 –0.2 1.8 V
V(ADC_IN_DIV) 输入电压范围(分压器测量模式)(2)(7) 内部基准 (Vref = VREF1),适用于使用 VC5 引脚相对于 VSS 的分压器测量。 2.0 27.5 V
B(ADC_OFF_CELL) 电芯差分失调电压误差 16 位,未校准,VC5 - VC4A = 0V,VC4A = 27V,使用原始 ADC 代码 2.4 LSB (4)
B(ADC_OFF_DRIFT_CELL) 电芯差分失调电压误差漂移(3) 16 位,未校准,VC5 - VC4A = 0V,VC4A = 27V,使用原始 ADC 代码,-20°C 至 +65°C -0.26 0.26 LSB/°C (4)
16 位,未校准,VC5 - VC4A = 0V,VC4A = 27V,使用原始 ADC 代码,-40°C 至 +110°C -0.41 0.41 LSB/°C (4)
B(ADC_OFF) ADCIN 失调电压误差 16 位,未校准,在 TS 引脚上使用 ADCIN 模式 -0.5 LSB (6)
B(ADC_OFF_DIV) 分压器失调电压误差 16 位,未校准,在 VC5 上使用分压器模式 -3.7 LSB(7)
G(ADC_TS_REG18) 使用 Vref = VREG18 时 ADC TS 引脚测量的增益(9) 报告的数字代码 = G(ADC_TS_REG18) × VTS / VREG18。16 位,未校准,使用 TS 引脚,输入范围为 0.1V 至 1.8V。 19083 19405 19750 不适用 (5)
G(ADC_TS_ADCIN) 使用 Vref = VREF1 时 ADC TS 引脚测量的增益(9) 报告的数字代码 = G(ADC_TS_ADCIN) × VTS。16 位,未校准,使用 TS 引脚,输入范围为 0.1V 至 1.8V。 15768 16027 16261 LSB/V (6)
G(ADC_CELL_RAW) ADC 电芯电压测量的原始增益 (9) 16 位、1.0V 至 5.0V 输入电压范围、VC5 - VC4A 上的电芯差分输入模式、未校准、使用原始 ADC 代码测得的增益。 5458 5479 5502 LSB/V (4)
B(ADC_GAIN_DRIFT) 增益漂移(3) 16 位、使用电芯 5、VC5 - VC4A = 4.5V 测得的增益。VC5 = 23V,未校准,使用原始 ADC 代码,-20°C 至 +65°C -0.17 0.23 LSB/V/°C (4)
16 位、使用电芯 5、VC5 - VC4A = 4.5V 测得的增益。VC4A = 23V,未校准,使用原始 ADC 代码,-40°C 至 +110°C -0.32 0.23 LSB/V/°C (4)
R(ADC_IN_CELL) 有效输入电阻(8) VC5 - VC4A 上的电芯差分输入模式 4
R(ADC_IN_TOS) 有效输入电阻 VC5 引脚上的分压器测量(仅在测量该引脚时有效) 600
I(LEAKAGE) 引脚漏电流(3) 从每个引脚到 VC1 ~ VC5、BAT、REGSRC 的输入电流,无转换,采用每个电芯 5V 进行电池组偏置,VBAT = 27.5V,器件处于 SHUTDOWN 模式。 2 µA
B(ADC_RES_SLOW) 慢速设置下的有效分辨率(1) (3) 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x0,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 14 16
B(ADC_RES_MEDSLOW) 中等慢速设置下的有效分辨率(1) 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x1,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 15.5
B(ADC_RES_MEDFAST) 中等快速设置下的有效分辨率(1) 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x2,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 14.5
B(ADC_RES_FAST) 快速设置下的有效分辨率(1) 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED] = 0x3,在 ADCIN 模式下使用 TS 输入。 12
t(ADC_CONV_SLOW) 转换时间 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED][IADCSPEED] = 0x0 2.93 ms
t(ADC_CONV_MEDSLOW) 中等慢速模式下的转换时间 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED][IADCSPEED] = 0x1 1.46 ms
t(ADC_CONV_MEDFAST) 中等快速模式下的转换时间 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED][IADCSPEED] = 0x2 732 µs
t(ADC_CONV_FAST) 快速模式下的转换时间 单次转换,NORMAL 模式下,Settings:Configuration:Power Config[CVADCSPEED][IADCSPEED] = 0x3 366 µs
VCELL(ACC) 电芯电压测量精度(9) -0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = 25°C,1 ≤ x ≤ 5 -3.8 3.9 mV
-0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = –20°C 至 65°C,1 ≤ x ≤ 5 -7.6 6.5 mV
–0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 4.5V,TA = -40°C 至 110°C,1 ≤ x ≤ 5 -9.8 9.8 mV
–0.2V < VVC(x) - VVC(x-1) < 5.5V,TA = -40°C 至 110°C,1 ≤ x ≤ 5 -12.1 11.8 mV
VSTACK(ACC) 电池组电压 (VVC5 - VVSS) 测量精度 (9) 3V ≤ VVC5 - VVSS ≤ 27.5V,TA = -40°C 至 110°C -220 180 mV
有效分辨率定义为数据在 ±1LSB 范围内表现出 1 Σ 变化的分辨率。
由设计指定
根据特征确定
电芯差分电压原始代码测量的 16 位 LSB 大小由以下公式给出:1LSB = 1V / G(ADC_CELL_RAW) ≈ 1V / 5479LSB/V = 182.5µV
假设 VREG18 的标称值为 1.8V,则热敏电阻模式下 TS 引脚电压测量的 16 位 LSB 大小由以下公式给出:1LSB = VREG18 / G(ADC_TS_REG18) ≈ 1.8V / 19405 = 93µV
ADCIN 模式下 TS 引脚电压测量的 16 位 LSB 大小由以下公式给出:1LSB = VREG18 / G(ADC_TS_ADCIN) ≈ 1V / 16027 = 62µV
分压器电压测量的 16 位 LSB 大小由以下公式给出:1LSB = 50 x VREF1 / 2N-1 ≈ 50 x 1.1962 / 215 = 1.825mV
器件在 NORMAL 模式下运行、禁用电芯均衡并施加 5V 差分电压时的平均有效差分输入电阻。
由特性和生产测试的组合指定