德州仪器 (TI) BQ76905 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 节至 5 节串联锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂
(LFP) 和 LTO 电池包。该器件包括一个高精度监测系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I
2C 主机通信接口。BQ76905 采用 20 引脚 QFN 封装。
器件信息
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
BQ76905 | RGR(20 引脚 QFN) | 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm,0.5mm 间距 |
(1) 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。