ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 集成了一个在电芯电压测量之间进行多路复用的 Δ-Σ 电压 ADC、一个内部温度传感器和一个外部热敏电阻,还可以测量 VC5 引脚上的电压、内部 1.8V LDO 电压和 VSS 电压轨(后两个用于诊断目的)。BQ76905 器件支持测量串联配置(从 2 节串联到 5 节串联)中单个电芯的差分电压。每个电芯电压测量值是两个相邻电芯输入引脚之间(如 VC1–VC0、VC2–VC1 等)电压的差分测量值。电芯电压测量值进行调整和校准校正后,使用 1mV 的单位以 16 位分辨率报告。
该 ADC 从 ADC 多路复用器获取其输入,并生成高速数字数据流,该数据流经过数字滤波以产生 24 位输出。该 ADC 使用 262.144kHz LFO 时钟作为其采样时钟。数字滤波器包含可编程的抽取率,这会以不同的间隔生成具有不同分辨率的数据。ADC 转换的有效分辨率(定义数据在 ±1LSB 范围内表现出 1 Σ 变化的分辨率)随着抽取率的变化而变化,有效分辨率随着输出速率的降低而增加。