ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 器件使用一个低侧检测电阻器监测电池包电流,该电阻器通过外部 RC 滤波器连接到 SRP 和 SRN 引脚,连接该滤波器时,充电电流将在 SRP 上产生相对于 SRN 的正电压。SRP 和 SRN 之间的差分电压由集成库仑计 ADC 数字化,该 ADC 可以对 ±200mV 范围内的电压进行数字化,并使用多个数字滤波器对瞬时和积分电流进行优化测量。该器件支持多种检测电阻值,较大的值可为数字化结果提供更好的分辨率。应限制检测电阻的最大值,以确保在需要进行电流测量时,差分电压保持在 ±200mV 范围内,以便支持系统运行。例如,正常运行期间(非故障状态)最大放电电流为 200A 的系统应将检测电阻限制在 1mΩ 或更低。
SRP 和 SRN 引脚还可以支持相对于 VSS 更高的正电压(例如在放电条件下过流或短路期间可能发生的电压),而不会损坏器件,但在这种情况下不会准确地对电流进行数字化。例如,如果系统具有 1mΩ 检测电阻且放电短路保护阈值编程为 500mV,则在检测到 500A 的放电电流时会触发 SCD 保护故障。
库仑计集成了两个硬件数字滤波器(CC1 和 CC2),每个滤波器都提供单独的数字输出。CC2 数字滤波器生成 24 位原始输出,并具有可编程时序和分辨率输出,而输出速率也影响转换的分辨率。库仑计转换的有效分辨率(数据在 ±1LSB 范围内表现出 1 Σ 变化的分辨率)随着输出数据之间的时序延长而增加。库仑计处于全功率模式时的设置选项为 366μs(13 位有效分辨率)、732μs(14 位有效分辨率)、1.46ms(15 位有效分辨率)或 2.93ms(16 位有效分辨率)。此输出速率通过数据存储器配置位进行设置。此外,库仑计支持低功耗模式,该模式的运行速率比上述设置慢 16 倍,每个设置具有相似的分辨率性能,但全功率运行时仅消耗 4μA,而不是约 60μA。
CC1 滤波器生成 16 位的电流测量值,用于电荷积分和其他决策目的,当器件在 NORMAL 模式下运行且库仑计在全功率模式下运行时,每 250ms 生成一个输出,而当器件在低功耗模式下运行时,每 4 秒生成一个输出。
积分通过电荷(对 CC1 处理结果进行积分而来)以 48 位值的形式提供,其中包括作为整数部分的累积电荷的高 16 位,作为小数部分的累积电荷的低 32 位,以及 32 位累积时间,在该时间上以秒为单位对电荷进行积分。累积的电荷积分和计时器可以由主机通过数字通信接口发出的命令来复位。请注意,在 SLEEP 模式下,电荷和时间不会积分。
有关电流测量、电荷积分及其相关可编程设置的更多详细信息,请参阅 BQ76905 技术参考手册。