ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 电压测量在由多个测量槽组成的嵌套测量循环中进行。每个 ADSCAN 循环都会测量所有有效电芯电压,然后一个测量槽是“共享测量槽”,用于连续 ADSCAN 循环上的不同用途(额外的系统和诊断测量),从而在每个 ADSCAN 循环上总共产生 3 个测量槽(如果两个电芯处于活动状态)至 6 个测量槽(如果 5 个电芯处于活动状态)。测量槽的宽度是可编程的,在 NORMAL 模式下,根据设置,每个 ADSCAN 的范围为约 1.1ms 至约 18ms。
SLEEP 模式与 NORMAL 模式下的测量调度有所不同,并且在初始上电或复位后还使用特殊的测量调度,以实现系统快速上电。有关其余测量循环以及与工作模式之间的差异的详细信息,请参阅 BQ76905 技术参考手册。