ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 使用电芯之间的集成旁路开关或外部旁路 FET 开关旁路所选电芯的电流,从而支持被动电芯均衡。均衡必须从主机处理器中手动启动和控制。有关更多详细信息,请参阅 BQ76905 技术参考手册。
相邻和非相邻电芯可以进行均衡。均衡通过主机的子命令进行控制。启动均衡时,该器件会启动一个计时器,并开始均衡指定的电芯,持续时间最长达 20 秒。如果发出新的均衡子命令,计时器将复位。这是一种预防措施,以防主机处理器启动了均衡但随后又停止与 BQ76905 通信,这样均衡就不会无限期地继续。主机还可以在需要时使用该子命令提前禁用均衡。读取时,该子命令将报告位掩码,用于显示对哪些电芯进行主动均衡。
如果不打算使用均衡功能,则可以将该器件配置为阻止在电池包处于 SEALED 模式时启动均衡。该器件还可以配置为在热敏电阻温度或芯片温度超过可编程阈值时禁用均衡。客户应仔细分析均衡对系统中器件的热效应。根据该器件在运行期间规划的环境温度和封装的热属性,应计算出该器件内会耗散的最大功率,并同时确保器件在推荐的运行温度范围内运行。然后可以确定电芯均衡配置,通过减少同时均衡的电芯数量或通过适当地选择与每节电芯串联的外部电阻来减小每节电芯的均衡电流,从而使该器件的功率低于此水平。
由于在均衡处于活动状态时 BQ76905 上电芯输入引脚有电流流入,因此在均衡期间修改了该器件对电芯电压的测量和对电芯电压保护的评估。在 ADC 测量电芯电压或电池组顶部电压时,在常规测量循环期间会暂时禁用均衡。这发生在每个测量循环中,因此会导致流过的平均平衡电流显著减小。为了帮助缓解这种情况,该器件包含一些配置位,用于在电芯均衡处于活动状态时降低测量循环速度,从而增大平均均衡电流。当测量循环变慢时,对电芯过压或欠压情况的响应时间也会相应变慢。