ZHCSHD3L October 2017 – March 2025 BQ2980 , BQ2982
PRODUCTION DATA
BQ298xx 系列器件配备集成式电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池电芯保护,从而在电芯电压范围内保持一致的 Rdson。为了获得更好的系统热性能,BQ298xx 器件的精度支持使用低至 1mΩ 的检测电阻器。
通过主机控制对 BQ298xx 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xx 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xx 器件禁用此功能。
| 器件型号(1) | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ2980xx | X2QFN | 1.50mm × 1.50mm × 0.37mm |
| BQ2982xx | X2QFN | 1.50mm × 1.50mm × 0.37mm |