ZHCSAI5C November 2012 – November 2021
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) BQ27520-G4 系统侧锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,能够提供针对单节锂离子电池组的电量监测。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。此电量监测计位于系统主板上,可管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。
进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+)、PACK- (P-) 以及可选的热敏电阻 (T) 连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路。该器件采用 15 焊球 NanoFree™ (DSBGA) 封装,其标称尺寸为
2610 × 1956µm,引线间距为 0.5mm。它是空间受限类应用的理想选择。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ27520-G4 | DSBGA (15) | 2.610 mm × 1.956 mm |