ZHCSU23B October 2023 – May 2026 BQ25638
PRODUCTION DATA
为确保安全运行,器件在 ILIM 上有一个附加硬件引脚,用于限制 ILIM 引脚上的最大输入电流。最大输入电流通过 ILIM 引脚和 GND 之间的电阻器进行设置,如下所示:
实际输入电流被限制在 ILIM 引脚和 IINDPM 寄存器位设置的两个值中的较低值。该器件将 ILIM 引脚调节为 0.8V。如果 ILIM 电压超过 0.8V,则器件进入输出电流调节(请参阅动态电源管理)。
ILIM 引脚还可用于监测输入电流。输入电流和 ILIM 引脚上的电压成正比,可以通过以下公式计算得出:
当 EN_EXTILIM 位设置为 0 时,ILIM 引脚功能会被禁用。当该引脚被禁用时,输入电流限制和监控功能均不可用。
当 ILIM 引脚上的输入电流设置为以下值时,需要一个与 RILIM 并联的 RC 滤波器:
RC 滤波器的值分别为 1.2kΩ 和 330nF。