表 7-15 FCCSP 封装的热阻特性 [AMF0102A]
| 热指标(1)(4) |
°C/W(2)(3) |
| RΘJC |
结点到外壳 |
8.5 |
| RΘJB |
结点到电路板 |
6.2 |
| RΘJA |
结点到环境空气 |
24.7 |
| PsiJC |
结至封装顶部 |
0.36 |
| PsiJB |
结点到电路板 |
6.2 |
(2) °C/W = 摄氏度/瓦。
(3) 以上值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统(基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 Theta JC [RΘ
JC] 值除外),将随环境和应用的变化而更改。有关更多信息,请参阅以下 EIA/JEDEC 标准:
- JESD51-2, Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental Conditions - Natural Convection (Still Air)
- JESD51-3, Low Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages
- JESD51-7, High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages
- JESD51-9, Test Boards for Area Array Surface Mount Package Thermal Measurements
(4) 测试条件:25°C 时的功率 = 1.305W