ZHCSRC2B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
AWRL6432 器件是一个完整的 SOC,包括毫米波前端、客户可编程 MCU 和用于两个发送器和三个接收器的模拟基带信号链。该器件适用于在具有存储器、处理能力和应用代码大小的高质量配置的使用案例中作为片上雷达使用。例如,从 24GHz 窄带实现发展而来且具有成本效益的汽车应用以及一些新兴的车内雷达应用。该器件的典型应用示例包括:车内儿童检测、乘员检测、安全带提醒、手势检测、驾驶员生命体征监测、车内检测、入侵检测和脚踢传感器。在可扩展性方面,AWRL6432 器件可与低端外部 MCU 配合使用,以满足更复杂的应用,这些应用可能需要额外的存储器来支持更大的应用软件占用空间和更快的接口。AWRL6432 器件还提供 RDIF 之类的高速数据接口并且适用于 ADC 采集。