ZHCSRC2B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
主系统包括一个使用 160MHz 最大工作频率计时的 ARM Cortex M4F 处理器。在该处理器上执行的用户应用程序控制器件的整体运行,包括通过明确定义的 API 消息进行雷达控制、雷达信号处理(由雷达硬件加速器提供辅助)和用于外部接口的外设。
有关完整的说明和存储器映射,请参阅技术参考手册。