ZHCSRC2B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
图 7-16 RDIF 数据格式如上图所示,样本逐个通道发送。一个通道的所有 12 位都在 4 个数据通道上在 3 个 DDR_CLK 边沿发送,接下来是 RX 通道。
帧时钟 (FRM_CLK) 跨 12 个 DDR_CLK 边沿,48 位在 1 个 FRM_CLK 中发送
FRM_CLK 之间可能存在间隙。由于接口速率大于传入速率,因此需间隙
DDR_CLK 是连续的。
DDR_CLK 由 400MHz ADC CLK(ADC CLK 之一)生成 — 为 DFE 选择的速率。它与为 DFE 选择的 400MHz 时钟相同。
新采样始终从 DDR_CLK 的上升沿开始
FRM_CLK 对整个数据位有效,并符合 DDR_CLK 的 Tsu/Th 要求。