ZHCSRC2A December 2022 – March 2024 AWRL6432
PRODUCTION DATA
AWRL6432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 57GHz 至 63.9GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
AWRL6432 经过专门设计,可对上述每个电源域进行单独控制,因此可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWRL6432 专为汽车领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于车内儿童检测、入侵监测、手势检测和占位检测等应用。
量产器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) | 托盘/卷带包装 |
说明 |
---|---|---|---|---|
AWRL6432BDBGAMFRQ1 |
AMF(FCCSP,102) |
6.45mm x 6.45mm |
卷带包装 |
汽车量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量多 |
AWRL6432BDBGAMFQ1 |
AMF(FCCSP,102) |
6.45mm x 6.45mm |
托盘 |
汽车量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量少 |
AWRL6432BDBAAMFRQ1 | AMF(FCCSP,102) | 6.45mm x 6.45mm | 卷带包装 | 汽车量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量多。支持经认证的引导。 |
AWRL6432BDBAAMFQ1 |
AMF(FCCSP,102) |
6.45mm x 6.45mm | 托盘 | 汽车量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量少。支持经认证的引导 |