ZHCSUB0C January 2024 – October 2026 AWR2544
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | SPEED | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| tc(RXC) | rgmiin_rxc 周期时间 | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| 100Mbps | 36 | 44 | ns | ||
1Gbps | 7.6 | 8.4 | ns | ||
| tw(RXCH) | rgmiin_rxc 高电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | ||
1Gbps | 3.6 | 4.4 | ns | ||
| tw(RXCL) | rgmiin_rxc 低电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | ||
1Gbps | 3.6 | 4.4 | ns | ||
| tt(RXC) | rgmiin_rxc 转换时间 | 10Mbps | 1.4 | ns | |
| 100Mbps | 1.4 | ns | |||
1Gbps | 0.75 | ns |