ZHCSUB0C January 2024 – October 2026 AWR2544
PRODUCTION DATA
该器件包括为用户应用提供 ADC 服务,其中器件内部存在的 GPADC 引擎可用于测量多达九个外部和内部电压。ADC1、ADC2、ADC5 和 ADC6 引脚用于此目的。
GPADC 规格:
| 参数 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| ADC 电源 | 1.8 | V |
| ADC 非缓冲输入电压范围 | 0 – 1.8 | V |
| ADC 缓冲输入电压范围(1) | 0.4 – 1.3 | V |
| ADC 分辨率 | 10 | 位 |
| ADC 失调电压误差 | ±5 | LSB |
| ADC 增益误差 | ±5 | LSB |
| ADC DNL | –1/+2.5 | LSB |
| ADC INL | ±2.5 | LSB |
| ADC 采样率 | 625 | Ksps |
| ADC 采样时间 | 400 | ns |
| ADC 内部电容 | 10 | pF |
| ADC 缓冲器输入电容 | 2 | pF |
| ADC 输入漏电流 | 3 | uA |