ZHCSUB0B January 2024 – December 2024 AWR2544
PRODUCTION DATA
一个外部晶体连接至器件引脚。图 7-3 显示了晶体实现方式。
可以选择图 7-3 中的负载电容器 Cf1 和 Cf2,以满足方程式 1 的要求。公式中的 CL 是晶体制造商指定的负载。用于实现振荡器电路的所有分立式元件可以尽可能靠近关联的振荡器 CLKP 和 CLKM 引脚放置。请注意,Cf1 和 Cf2 包括由于 PCB 布线而产生的寄生电容。

表 7-5 列出了时钟晶体的电气特性。
| 名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fp | 并联谐振晶体频率 | 50 | MHz | ||
| CL | 晶体负载电容 | 5 | 8 | 12 | pF |
| ESR | 晶体 ESR | 50 | Ω | ||
| 温度范围 | 预期工作温度范围 | -40 | 140 | ℃ | |
| 频率容差 | 晶体频率容差(1)(2) | -100 | 100(3) | ppm | |
| 驱动电平 | 50 | 200 | μW |
如果将外部时钟用作时钟资源,则信号仅馈送到 CLKP 引脚;CLKM 接地。当 50MHz 时钟由外部馈送时,相位噪声要求非常重要。表 7-6 列出了外部时钟信号的电气特性。
| 参数 | 规格 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 输入时钟:外部交流耦合正弦波或直流耦合方波相位噪声,以 50 MHz 为基准 | 频率 | 50 | MHz | ||
| 交流振幅 | 700 | 1200 | mV (pp) | ||
| 直流 trise/fall | 10 | ns | |||
| 1kHz 时的相位噪声 | -132 | dBc/Hz | |||
| 10kHz 时的相位噪声 | -143 | dBc/Hz | |||
| 100kHz 时的相位噪声 | -152 | dBc/Hz | |||
| 1MHz 时的相位噪声 | -153 | dBc/Hz | |||
| 占空比 | 35 | 65 | % | ||
| 频率容差 | -100 | 100 | ppm | ||