ZHCSUB0C January 2024 – October 2026 AWR2544
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | 12.5 | dB | |||
| 1dB 压缩点(带外)(1) | -8 | dBm | ||||
| 最大增益 | 44 | dB | ||||
| 增益范围 | 20 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(2) | 20 | MHz | ||||
| ADC 采样率 |
45 |
Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 回波损耗 (S11) | -10 | dB | ||||
| 增益不匹配变化(随温度变化) | ±0.5 | dB | ||||
| 相位不匹配变化(随温度变化) | ±3 | ° | ||||
| 空闲通道杂散 | -90 | dBFS | ||||
| 发送器 | 输出功率 |
+12.5 |
dBm |
|||
| 移相器精度 | ±5 | ° | ||||
| 温度传感器精度 | ±5 | ℃ | ||||
| 振幅噪声 | -145 | dBc/Hz | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 76 | 81 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 250(3) | MHz/μs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 76GHz 至 77GHz (VCO1) | -96 | dBc/Hz | |||
| 76GHz 至 81GHz (VCO2)(4) | -95 | |||||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) |
| HPF |
| 300、350、700、1400、 |
图 7-1 显示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化