ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 模拟电源电压 | 3.0 | 5.5 | V | |
| VIO | 数字 IO 电源电压 | 1.65 | 3.6 | V | |
| VCC[A,B](1) | 输出缓冲器正电源电压 | 3.0 | 11.0 | V | |
| VSS[A,B](2) | 输出缓冲器负电源电压 | -11.0 | -3.0 | V | |
| VCCA – VSSA | A 组输出缓冲器电源电压范围 | 3.0 | 11.0 | V | |
| VCCB – VSSB | B 组输出缓冲器电源电压范围 | 3.0 | 11.0 | V | |
| VCC[A,B] – VSS[B,A] | 混合 DAC 范围电源电压范围 | 3.0 | 18.0 | V | |
| VCM – VSS[A,B] | SENSE 引脚共模输入范围 | -0.3 | 85 | V | |
| VIN – VSS[A,B] | ADCHV 引脚输入电压范围 | 0 | 85 | V | |
| TJ | 额定结温 | -40 | 125 | °C | |
| 工作结温 | -55 | 150 | |||