ZHCSVA8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | ALARMIN_ ALR_APD |
REF_ ALR_APD |
THERMERR_ ALR_APD |
RESERVED | |||
| R-0h | R/W-0h | R/W-1h | R/W-1h | R-0h | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | VSSB_ ALR_APD |
VSSA_ ALR_APD |
RESERVED | VCCB_ ALR_APD |
VCCA_ ALR_APD |
||
| R-0h | R/W-1h | R/W-1h | R-0h | R/W-1h | R/W-1h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ALARMIN_ALR_APD | R/W | 0h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:ALARMIN 警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:ALARMIN 警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 12 | REF_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:基准警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:基准警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 11 | THERMERR_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:热错误警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:热错误警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 5 | VSSB_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:VSSB 警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:VSSB 警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 4 | VSSA_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:VSSA 警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:VSSA 警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 1 | VCCB_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:VCCB 警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:VCCB 警报会触发 DACB 自动断电事件 |
| 0 | VCCA_ALR_APD | R/W | 1h | 此位确定该警报是否强制 B 组 DAC 进入断电状态。必须在 DAC_APD_EN 寄存器中启用相应的 DACB 通道。 0:VCCA 警报不会触发 DACB 自动断电事件 1:VCCA 警报会触发 DACB 自动断电事件 |